Publiceer je producten
Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling, 802-50-41760
Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling, 802-50-41760
Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling, 802-50-41760
    HEWI

    Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling, 802-50-41760

    Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling uit de serie LifeSystem - stabiele, opklapbare steun met één arm - Greepkussen antislip, ergonomisch met optimaal aangepast, verhoogd greepuiteinde - dient voor vasthouden, steunen en oprichten - hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating - maximale productstijfheid verhoogt de stabiliteit en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker - met hoogteverstelling, om de vereiste steunhoogte aan de gebruiker te kunnen aanpassen - Verstelling naar beneden, vergrendelingsbout uittrekken, verstelling naar boven mogelijk zonder de vergrendelingsbout uit te trekken - Verstelbereik 200 mm - eenvoudig naar onder en boven verend opklapbaar - onderhoudsarm, permanent soepel lopend scharnier, vooraf ingestelde af-fabriek - een gedefinieerde aanslag voorkomt, dat de opklapbare steun tegen de wand stoot - Uitzwenking 730 mm, 153 mm breed, wandrail 530 mm hoog - Greepkussen 58 mm breed, greepeindstuk 84 mm breed - Houder van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met greepkussen van kunststof in SD (signaalwit, mat) en GU (antraciet, mat) of houder in antraciet, glanzend met greepkussen in TB (signaalwit, mat) DR (antraciet, mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen - Hoogteverstelling van aluminium gepoedercoat in HEWI kleur DX (signaalwit, mat) - Papierrolhouder 802.50.01160, spoeling (draadloos) 802.50.06.. en planchet 802.50.01360 achteraf in te bouwen - belastbaar tot 100 kg - eenvoudige montage door afzonderlijke montage van de in hoogte verstelbare plaat - verborgen, corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart te bestellen) - afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen - geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-50-41760
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)530
    • Breedte (mm)153
    • Diepte (mm)730
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars