Publiceer je producten
Opklapbaar zitje Comfort, 802-51-23760
Opklapbaar zitje Comfort, 802-51-23760
Opklapbaar zitje Comfort, 802-51-23760
    HEWI

    Opklapbaar zitje Comfort, 802-51-23760

    Opklapbaar zitje Comfort met hygiëne-uitsparing uit de serie 802 LifeSystem - Ergonomisch gevormde zitting met rugleuning - Dient voor veilig zitten in de douche - hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating - zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen - onderhoudsvrij, Permanent soepel lopende verbinding - 452 mm breed, 549 mm hoog, 516 mm diep - Opgevouwen 555 mm hoog en 130 mm diep - zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep - Zitting met hygiëne-uitsparing en waterafvoer - Roestvrijstalen beugel, poedergecoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met zitting/rugleuning van hoogwaardig PUR/integraalhardschuim in SD (signaalwit), mat) of console in antraciet, glanzend met zitting/rugleuning in DR (antraciet, mat) met hoogglanzend verchroomde designelementen - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-51-23760
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)549
    • Breedte (mm)452
    • Diepte (mm)516
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats