Publiceer je producten
Douchekruk, 802-51-32240
Douchekruk, 802-51-32240
Douchekruk, 802-51-32240
    HEWI

    Douchekruk, 802-51-32240

    Hoogwaardige douchekruk uit de 802 LifeSystem-serie - steviger, Ergonomisch gevormde kruk - met armsteun/rugleuning rondom - voor veilig zitten in de doucheruimte - 648 mm breed, 789 mm hoog, 474 mm diep - zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep - dood gewicht: ca. 9,2 kg - Zitting en armsteun/rugleuning rondom van hoogwaardig PUR/Integral-hardschuim in HEWI-kleuren 98 (signaalwit), mat) en 92 (antracietgrijs, mat) - Zitting met hygiëneopening en waterafvoer - Vier hoogglans verchroomde in hoogte verstelbare stalen poten met anti-slip voetstoppers - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Zithoogte verstelbaar in vier stappen van 420 mm tot 510 mm (telkens 30 mm) - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-51-32240
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)819
    • Breedte (mm)648
    • Diepte (mm)474
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011027
    • ETIM-naamShower stool
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats