Publiceer je producten
Rugleuning, uitvoering rechtsgreep rechts, rozet links, 802-51-90360
Rugleuning, uitvoering rechtsgreep rechts, rozet links, 802-51-90360
Rugleuning, uitvoering rechtsgreep rechts, rozet links, 802-51-90360
    HEWI

    Rugleuning, uitvoering rechtsgreep rechts, rozet links, 802-51-90360

    Rugleuning uit de serie 802 LifeSystem - ergonomisch gevormde rugsteun - dient voor de ondersteuning van de rug op de WC - Uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker) - eenzijdige montage aan de muur met rozet (links) - eenzijdige montage op opklapbare steunen 802.50.. (rechts) - Wandafstand kan bij de montage variabel worden ingesteld op 150 mm (genormeerd) of 230 mm (gebruiksvriendelijk) - Asafstand 650 tot 750 mm, 362 mm hoog, 150 of 230 mm diep, stangdiameter 34 mm, rozetdiameter 70 mm - Rugleuning 452 mm breed, 85° helling - hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating - Stang van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met rugleuning van integraal hardschuim in HEWI kleuren SD (signaalwit, mat) of stang in antraciet, glanzend met rugleuning in DR (antraciet, mat) - voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-51-90360
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)362
    • Breedte (mm)754
    • Diepte (mm)230
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit