Publiceer je producten
Toiletrolhouder, 805-21-100
Toiletrolhouder, 805-21-100
Toiletrolhouder, 805-21-100
    HEWI

    Toiletrolhouder, 805-21-100

    Toiletrolhouder uit de serie 805 - rechthoekige, gebogen, U-vormige houder - diefstalveilig door verborgen schroefbevestiging - 160 mm breed, 120 mm hoog, staaf 20 mm in diameter - van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-21-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)160
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS