Publiceer je producten
Toiletrolhouder, 805-21-500
Toiletrolhouder, 805-21-500
Toiletrolhouder, 805-21-500
Toiletrolhouder, 805-21-500
Toiletrolhouder, 805-21-500
    HEWI

    Toiletrolhouder, 805-21-500

    Toiletrolhouder uit de serie 805 - rechthoekig gebogen, u-vormige houder met ingesprongen muursokkel - dient voor het opnemen van een toiletrol - vaststaande wandmontage - 120 mm breed en 90 mm diep - van hoogwaardige rvs-band in 4 mm dikte, oppervlak mat geborsteld - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-21-500
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS