Publiceer je producten
Houder voor grote toiletrollen, 805-21-600
Houder voor grote toiletrollen, 805-21-600
Houder voor grote toiletrollen, 805-21-600
Houder voor grote toiletrollen, 805-21-600
    HEWI

    Houder voor grote toiletrollen, 805-21-600

    Houder voor grote toiletrollen uit de serie 805 - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de diameters van 250 - 320 mm - niveau-indicatie - bescherming tegen misbruik door vergrendeling - voor wandmontage - 365 mm breed, 365 mm hoog en 125 mm diep, muursokkel 15 mm diep - van hoogwaardige roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - uitneemopening en afscheurrand van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-21-600
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)369
    • Breedte (mm)365
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units