Publiceer je producten
Hoeksteun, version rechts, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
Hoeksteun, version rechts, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
Hoeksteun, version rechts, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
    HEWI

    Hoeksteun, version rechts, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R

    Serie 805 Klassieke gehoekte handgreep - uitvoering rechts - verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met stalen bevestigingsrozetten - Dient om vast te houden en te ondersteunen - horizontale lengte 500 mm, verticale lengte 1000 mm - 90 mm diep, Afstand tot de muur 57 mm, stangdiameter 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - van hoogwaardig roestvrij staal, Oppervlak mat geborsteld - Upgradeset toiletrolhouder 805.50.015 en upgradeset toiletspoelontgrendeling (radio) 805.50.060 kunnen achteraf worden gemonteerd. - Voldoet aan de eisen conform SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-22-140R
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1070
    • Breedte (mm)570
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing