Publiceer je producten
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 805-50-015
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 805-50-015
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 805-50-015
    HEWI

    Toiletrolhouder voor montage achteraf, 805-50-015

    Papierrolhouder uit de serie 805 classic - rechthoekig gerangschikte papierrolhouder uit kunststof - dient voor achteraf uitrusten van HEWI stangsysteem en aan opklapgrepen van de serie 805 classic - eenvoudige montage - geïntegreerde rolrem - 35 mm breed, 131 mm hoog, 139 mm diep - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-50-015
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged support rails, Accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)143
    • Breedte (mm)39
    • Diepte (mm)139
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS