Publiceer je producten
Opklapbare steun, draaibaar, Wandplaat met afdekplaat van roestvrij staal, voorsprong 850 mm, 805-50-120
Opklapbare steun, draaibaar, Wandplaat met afdekplaat van roestvrij staal, voorsprong 850 mm, 805-50-120
Opklapbare steun, draaibaar, Wandplaat met afdekplaat van roestvrij staal, voorsprong 850 mm, 805-50-120
Opklapbare steun, draaibaar, Wandplaat met afdekplaat van roestvrij staal, voorsprong 850 mm, 805-50-120
Opklapbare steun, draaibaar, Wandplaat met afdekplaat van roestvrij staal, voorsprong 850 mm, 805-50-120
    HEWI

    Opklapbare steun, draaibaar, Wandplaat met afdekplaat van roestvrij staal, voorsprong 850 mm, 805-50-120

    Opklapbare steun, draaibaar uit de serie 805 Classic - Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, staven die door een verbindingsbocht (gevormd uit een doorlopende buis) met elkaar zijn verbonden - Gebruikt voor vasthouden en ondersteunen - Muurplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts naar de wand worden gedraaid - Bevestiging aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - Verborgen bevestiging - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Uitzwenking 850 mm, 259 mm breed en 78 mm hoog, stangdiameter 33 mm, buisdikte 2 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, Oppervlak mat geborsteld - Toiletrolhouder 805.50.015 en toiletspoelontgrendeling (radio) 805.50.060 en vloersteunen 950.50.022XA en 950.50.024XA kunnen achteraf worden gemonteerd. - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-50-120
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)256
    • Breedte (mm)75
    • Diepte (mm)850
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars