Publiceer je producten
Rugleuning, 805-51-900
Rugleuning, 805-51-900
Rugleuning, 805-51-900
Rugleuning, 805-51-900
    HEWI

    Rugleuning, 805-51-900

    Rugsteun uit de serie 805 - gepolsterde leuning met dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen - dient voor de ondersteuning van de rug op de WC - montage op opklapbare steun series 805 - Asmaat van 670 tot 730 mm ter plaatse verstelbaar - 220 mm hoog en 150 mm diep, rugsteun 350 mm breed, stangdiameter 33 mm, buisdikte 2 mm - rugpolster van zwart PUR - van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-51-900
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)220
    • Breedte (mm)763
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyurethaan
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit