Publiceer je producten
Planchet met greep, 900-03-000XA
Planchet met greep, 900-03-000XA
Planchet met greep, 900-03-000XA
Planchet met greep, 900-03-000XA
    HEWI

    Planchet met greep, 900-03-000XA

    Planchet met wandsteun - planchet met geïntegreerde wandsteun aan de voorzijde - continue spiegel oplossing mogelijk - Houder van hoogwaardige roestvrij staal, mat gepolijst - Glazen plaat met anti-splinter film, wit gelakte rugzijde - 720 mm breed, 70 mm hoog, 188 mm diep - diameter handvat 25 mm - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-03-000XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)720
    • Diepte (mm)188
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units