Publiceer je producten
Douchemand, 900-03-001XA
Douchemand, 900-03-001XA
Douchemand, 900-03-001XA
    HEWI

    Douchemand, 900-03-001XA

    Douchekorf systeem 900 - voor wandmontage - Houder van hoogwaardige roestvrij staal, mat gepolijst - inzetstuk van hoogwaardige kunststof in HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit) - 220 mm breed, 67 mm hoog, 115 mm diep - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-03-001XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)67
    • Breedte (mm)220
    • Diepte (mm)115
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011190
    • ETIM-naamBasket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units