Publiceer je producten
Glazen beker met houder, 900-04-00040
Glazen beker met houder, 900-04-00040
Glazen beker met houder, 900-04-00040
Glazen beker met houder, 900-04-00040
    HEWI

    Glazen beker met houder, 900-04-00040

    Beker met houder systeem 900 - cilindervormige wandhouder - houder van metaal, hoogwaardig verchroomd - Houder binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de glasinzet - 124 mm hoog, 84 mm diep, diameter 71 mm - cilindervormige beker van hoogwaardige, gesatineerd kristalglas - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-04-00040
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTumbler/ Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)124
    • Breedte (mm)71
    • Diepte (mm)84
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010146
    • ETIM-naamGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units