Publiceer je producten
Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00060
Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00060
Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00060
    HEWI

    Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00060

    Zeep- of ontsmettingsmiddeldispenser met houder systeem 900 - geschikt voor gebruik aan de wastafel - cilindervormige wandhouder - houder van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) - Houder binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de glasinzet - 180 mm hoog, 85 mm diep, diameter 70 mm - zeepdispenser van hoogwaardige, gesatineerd kristalglas - Pompkop gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) - vulvolume ca. 200 ml - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-00060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepDispenser systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)101
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers