Publiceer je producten
Zeepdispenser met houder, 200 ml, 900-06-00140
Zeepdispenser met houder, 200 ml, 900-06-00140
Zeepdispenser met houder, 200 ml, 900-06-00140
    HEWI

    Zeepdispenser met houder, 200 ml, 900-06-00140

    Zeepdispenser met houder systeem 900 - geschikt voor gebruik aan de wastafel - cilindervormige wandhouder - houder van metaal, hoogwaardig verchroomd - houder binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de inzet - 180 mm hoog, 84 mm diep, diameter 71 mm - zeepdispenser van hoogwaardige polyamide in HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit) - Pompkop hoogwaardig verchroomd - vulvolume ca. 200 ml - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-00140
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)71
    • Diepte (mm)98
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers