Publiceer je producten
Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
    HEWI

    Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser, 1000 ml, 900-06-002XA

    Desinfectie en zeepdispenser 1.000 ml - basislichaam van hoogwardig roestvrij staal, mat - frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, poedergecoat wit, met kijkvenster - voor het doseren van chloorvrije, alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep - voor 1.000 ml Euro standaard flessen - eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant - dispenser met lange hendel, afsluitbaar - doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product) - doseerpomp van roestvrij staal - compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerppomp) - dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar - 93 mm breed, 421 mm hoog, 204 mm diep - incl. 1.000 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-002XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepDispenser systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)421
    • Breedte (mm)93
    • Diepte (mm)204
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers