Publiceer je producten
HEWI Zeepdispenser
HEWI Zeepdispenser
HEWI Zeepdispenser
    HEWI

    HEWI Zeepdispenser

    Zeepdispenser van de Systeem 900 - hoekige bodem - dient voor van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep - met binnenreservoir voor vrije vulling, vulcapaciteit 600 ml - binnenreservoir uitneembaar voor reiniging - zijdelingse vulstandindicator - bescherming tegen misbruik door vergrendeling - 102 mm breed, 270 mm hoog en 98 mm diep - voor wandmontage - gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (wit diepmat), DC (zwart diepmat) en SC (donkergrijs parelmoer diepmat) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Geschikt voor vloeibare zeep met een viscositeit van 1.500 tot 4.000 mPa-s
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-00460
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)314
    • Breedte (mm)108
    • Diepte (mm)98
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers