Publiceer je producten
SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, staand model, 500 ml, 900-06-01560
SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, staand model, 500 ml, 900-06-01560
SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, staand model, 500 ml, 900-06-01560
    HEWI

    SENSORIC desinfectiemiddeldispenser, staand model, 500 ml, 900-06-01560

    Elektronische ontsmettingsdispenser staand model - geschikt voor o.a. toonbanken, balies en tafels - van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) - incl. sokkelplaat in kleur van de dispenser - Vastschroeven aan toonbank/tafel mogelijk (diefstalbeveiliging) - contactloze verstrekking van ontsmettingsmiddelen - Ontsmettingsmiddel wordt uitgegeven als spray - Verlichting van het ontsmettingsbereik bij activering van de sensor (blauw licht) - Dispenser dient voor opname van gangbaar ontsmettingsmiddel - met vrij te vullen binnenreservoir, vulvolume 500 ml - vulpeilindicatie aan de zijkant - uitneembare opvangschaal van kunststof en inzet in HEWI kleur 90 (diepzwart) - Vergrendelpositie voor uitname van de pomp of verwisselen van de batterijen - 390 mm hoog, 140 mm diep, 140 mm breed, gewicht: ca. 4 kg - Batterijen (AA 1,5 V / 4 st.) niet inbegrepen in de leveringsomvang - CE- en UKCA-kenmerk volgens EMC-richtlijn 2014/30/EU
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-01560
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepDispenser systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)390
    • Breedte (mm)140
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers