Publiceer je producten
Reserverolhouder, 900-21-00640
Reserverolhouder, 900-21-00640
Reserverolhouder, 900-21-00640
    HEWI

    Reserverolhouder, 900-21-00640

    Reserverolhouder systeem 900 - cilindrische reserverolhouder voor opname van twee WC-rollen - van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - 260 mm lang, 51 mm diep, diameter 15 mm - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-21-00640
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)260
    • Breedte (mm)15
    • Diepte (mm)51
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010554
    • ETIM-naamSpare toilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units