Publiceer je producten
Doucheglijstang, 900-33-00060
Doucheglijstang, 900-33-00060
Doucheglijstang, 900-33-00060
Doucheglijstang, 900-33-00060
    HEWI

    Doucheglijstang, 900-33-00060

    Douchestang, systeem 900 - verticale stang met recht op de muur uitgevoerde steunen, bevestigingsrozetten en douchekophouder - bevestigingspunten 600 mm lang, 88 mm diep - Stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met douchekophouder van mat zwart polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met douchekophouder van mat wit polyamide - geschikt voor douchekoppen van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de douchekop - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33-00060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)670
    • Breedte (mm)108
    • Diepte (mm)106
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing