Publiceer je producten
Doucheglijstang (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
Doucheglijstang (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
Doucheglijstang (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
    HEWI

    Doucheglijstang (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040

    Douchestang, Systeem 900 - verticale stang met recht op de muur uitgevoerde steunen, bevestigingsrozetten en douchekophouder - asmaat 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) diep - Stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), Buisdikte 1/16 inch (2 mm), Diameter rozet 2 3/4 inch (70 mm) - belastbaar tot 330 lbs (150 kg) - van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - douchekophouder van hoogwaardige matte polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33-06040
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)680
    • Breedte (mm)108
    • Diepte (mm)88
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing