Publiceer je producten
Doucheglijstang (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Doucheglijstang (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Doucheglijstang (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
    HEWI

    Doucheglijstang (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060

    Douchestang, Systeem 900 - verticale stang met recht op de muur uitgevoerde steunen, bevestigingsrozetten en douchekophouder - asmaat 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) diep - Stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), Buisdikte 1/16 inch (2 mm), Diameter rozet 2 3/4 inch (70 mm) - belastbaar tot 330 lbs (150 kg) - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met douchekophouder van matzwart polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met douchekophouder van matwit polyamide - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33-06060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)680
    • Breedte (mm)108
    • Diepte (mm)88
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing