Publiceer je producten
Hoeksteun met douchekophouder, version links, 900-33-202XA
Hoeksteun met douchekophouder, version links, 900-33-202XA
Hoeksteun met douchekophouder, version links, 900-33-202XA
    HEWI

    Hoeksteun met douchekophouder, version links, 900-33-202XA

    Schuine handgreep met douchehouder, Systeem 900 - uitvoering links - verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en douchekophouder - horizontale lengte 450 mm, verticale lengte 1250 mm, 88 mm diep - stangdiameter 32 mm, Rozet diameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, Oppervlak mat geborsteld - douchekophouder van hoogwaardige matte polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - montage aan de wand met specifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - inclusief corrosievrij bevestigingsmateriaal en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33-202XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)560
    • Diepte (mm)106
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units