Publiceer je producten
Hoeksteun met magnetische douchekophouder, version links, 900-33M20260
Hoeksteun met magnetische douchekophouder, version links, 900-33M20260
Hoeksteun met magnetische douchekophouder, version links, 900-33M20260
    HEWI

    Hoeksteun met magnetische douchekophouder, version links, 900-33M20260

    Schuine handgreep met douchehouder, Systeem 900 - uitvoering links - verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en magnetische douchekophouder - horizontale lengte 450 mm, verticale lengte 1250 mm, 88 mm diep - stangdiameter 32 mm, Rozet diameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, poedercoating in HEWI kleur CV (diep mat zwart), ER (donkergrijs parelglans diep mat) en VH (wit diep mat), elk met dezelfde kleur, Gepoedercoate douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal - Geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld - montage aan de wand met specifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - inclusief corrosievrij bevestigingsmateriaal en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33M20260
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)560
    • Diepte (mm)88
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units