Publiceer je producten
HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
    HEWI

    HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang

    Douchewandleuningen met verschuifbare doucheglijstang, Systeem 900, Hoekmontage - verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en douchekophouder - met zijdelings (ter montage) verschuifbare douchestang - uitvoering links - verticale lengte 1250 mm, horizontale lengtes (hoekmontage) 1185 mm en 765 mm, 87 mm diep - Verticale staafdiameter 25 mm, horizontale stangdiameter 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - Douchehouder van kunststof, verchroomd - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - De douchehouder kan met een hendel worden gekanteld en in hoogte worden versteld door aan het veerbelaste terugstelmechanisme te draaien conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten, bij een maximale steunafstand van 850 mm - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-35-33540
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)1220
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing