Publiceer je producten
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang (ADA), version rechts, 900-35-36160
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang (ADA), version rechts, 900-35-36160
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang (ADA), version rechts, 900-35-36160
    HEWI

    Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang (ADA), version rechts, 900-35-36160

    Douchesteunstang met verschuifbare douchestang, systeem 900 - verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en douchekophouder - met zijdelings (ter montage) verschuifbare douchestang - Uitvoering rechts - verticale lengte 49 3/16 inch (1250 mm), horizontale lengtes (hoekmontage) 37 5/16 inch (947 mm) en 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) diep - Stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), buisdikte 1/16 inch (2 mm), rozetdiameter 2 3/4 inch (70 mm) - belastbaar tot 330 lbs (150 kg) - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met douchekophouder van mat zwart polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met douchekophouder van mat wit polyamide - geschikt voor douchekoppen van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de douchekop - verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-35-36160
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)982
    • Diepte (mm)682
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing