Publiceer je producten
Mobiele wandsteun, 900-36-013XA
Mobiele wandsteun, 900-36-013XA
Mobiele wandsteun, 900-36-013XA
    HEWI

    Mobiele wandsteun, 900-36-013XA

    Mobiele greep, System 900 - rechte stang met recht op de muur uitgevoerde steunen en rozetten - mobiel inzetbaar - Centreerafstand 800 mm, 90 mm diep - stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - Eenvoudige installatie dankzij individueel monteerbare roestvrijstalen montageplaten (meegeleverd), Voor het bevestigen van de handgreeprail - is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging) - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-36-013XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)67
    • Breedte (mm)867
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGrabs
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units