Publiceer je producten
Montageplaat met afdekking van mobiele handgrepen en rugleuningen, 900-36-01740
Montageplaat met afdekking van mobiele handgrepen en rugleuningen, 900-36-01740
Montageplaat met afdekking van mobiele handgrepen en rugleuningen, 900-36-01740
    HEWI

    Montageplaat met afdekking van mobiele handgrepen en rugleuningen, 900-36-01740

    Montageplaat met afdekking van de mobiele grepen en rugsteunen (2 stuks), System 900 - rechthoekige montageplaat met bijpassende, ronde afdekking - wordt gebruikt voor de opname van de mobiele grepen 900.36... en de mobiele rugsteunen 900.51.91... - diameter afdekking 70 mm, 12 mm diep - afdekking van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - montageplaat van roestvrij staal - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-36-01740
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)67
    • Breedte (mm)67
    • Diepte (mm)12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units