Publiceer je producten
HEWI Montageplaat voor mobiele handgrepen en rugleuningen
HEWI Montageplaat voor mobiele handgrepen en rugleuningen
HEWI Montageplaat voor mobiele handgrepen en rugleuningen
    HEWI

    HEWI Montageplaat voor mobiele handgrepen en rugleuningen

    Montageplaat voor mobiele grepen en rugsteunen, System 900 - rechthoekige montageplaat - wordt gebruikt voor de opname en bevestiging van de mobiele grepen 900.36... en de mobiele rugsteun 900.51.91... - 40 mm breed, 47 mm hoog, 7 mm diep - van roestvrij staal - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-36-018XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)47
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units