Publiceer je producten
Wandsteun (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
Wandsteun (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
Wandsteun (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
    HEWI

    Wandsteun (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640

    Wandsteun, systeem 900 - rechte stang met recht op de muur uitgevoerde steunen en rozetten - Asafstand 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) diep - Stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), buisdikte 1/16 inch (2 mm), rozetdiameter 2 3/4 inch (70 mm) - belastbaar tot 250 lbs (114 kg) - van roestvrij staal, verchroomd - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-36-06640
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)1137
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGrabs
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units