Publiceer je producten
Montageplaat, 900-50-001XA
Montageplaat, 900-50-001XA
Montageplaat, 900-50-001XA
    HEWI

    Montageplaat, 900-50-001XA

    Montageplaat voor mobiele opklapbare steunen, systeem 900 - rechthoekige montageplaat met bevestigingsschroef - dient voor opname en bevestigen van de opklapbare steunen 900.50.4...XA - 70 mm breed, 210 mm hoog, 18 mm diep - van rvs, mat gepolijst - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - Afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50-001XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)210
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars