Publiceer je producten
Bodemsteun, voor montage achteraf bij opklapbare steunen Duo 900.50...., 900-50-02140
Bodemsteun, voor montage achteraf bij opklapbare steunen Duo 900.50...., 900-50-02140
Bodemsteun, voor montage achteraf bij opklapbare steunen Duo 900.50...., 900-50-02140
    HEWI

    Bodemsteun, voor montage achteraf bij opklapbare steunen Duo 900.50...., 900-50-02140

    Vloersteun - verticale bodemsteun voor montage achteraf bij opklapbare steunen en wandsteunen Duo 900.50.... - montagehoogte 680 mm - steun van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - verticale lengte 565 mm - hoogteverstelling in het bereik +/- 15 mm mogelijk - geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50-02140
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)565
    • Breedte (mm)30
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011032
    • ETIM-naamFloor stand disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars