Publiceer je producten
Opklapbare steun Duo, 900-50-109XA
Opklapbare steun Duo, 900-50-109XA
Opklapbare steun Duo, 900-50-109XA
    HEWI

    Opklapbare steun Duo, 900-50-109XA

    Inklapbare steunbeugel Duo, Ontwerp (A), Systeem 900 - Twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes - met toiletrolhouder - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt - Uitzwenking 900 mm, 210 mm breed en 101 mm hoog, Diameter bovenrail 33,7 mm, Diameter onderste rail 25 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Vloersteunen 900.50.020XA en 900.50.021XA kunnen achteraf worden gemonteerd. - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50-109XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)210
    • Breedte (mm)101
    • Diepte (mm)912
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars