Publiceer je producten
Opklapbare steun Duo, 900-50-192XA
Opklapbare steun Duo, 900-50-192XA
Opklapbare steun Duo, 900-50-192XA
    HEWI

    Opklapbare steun Duo, 900-50-192XA

    Inklapbare steunbeugel Duo, Ontwerp (B), Systeem 900 - Twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes - met toiletrolhouder en spoel-/functieknoppen (elektrische versie) - uitvoering links - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt - Blauwe knop (golfsymbool) wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren, Rode knop (belsymbool) wordt gebruikt om een vrij definieerbare functie te activeren (de functieknop voldoet niet aan de vereisten voor een noodoproep conform DIN VDE 0834-1) - Kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting - incl. witte afdekking voor inbouwdoos - Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A - passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening - Uitzwenking 750 mm, 256 mm breed en 75 mm hoog, Diameter bovenrail 33,7 mm, Diameter onderste rail 25 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - Muurplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern en deksel van mat gepolijst roestvrij staal - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Vloersteunen 900.50.020XA en 900.50.021XA kunnen achteraf worden gemonteerd. - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - voldoet aan de vereisten die van toepassing zijn in België (CWATUPE, WVG Vlaanderen) met betrekking tot de projectie van de opklapbare steungreep op de WC
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50-192XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)256
    • Breedte (mm)75
    • Diepte (mm)750
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars