Publiceer je producten
Opklapbare steun Mono, 900-50-215XA
Opklapbare steun Mono, 900-50-215XA
Opklapbare steun Mono, 900-50-215XA
Opklapbare steun Mono, 900-50-215XA
    HEWI

    Opklapbare steun Mono, 900-50-215XA

    Opklapbare steun Mono, design (B), systeem 900 - met een horizontaal, rond steunniveau - kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt - Uitzwenking 600 mm, 256 mm hoog en 75 mm breed, stangdiameter 33,7 mm - belastbaar tot 75 kg - van rvs, mat gepolijst - Wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekking van mat gepolijst rvs - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - Afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen - geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50-215XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)256
    • Breedte (mm)75
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars