Publiceer je producten
Afdekking voor montageplaat, 900-51-00260
Afdekking voor montageplaat, 900-51-00260
Afdekking voor montageplaat, 900-51-00260
    HEWI

    Afdekking voor montageplaat, 900-51-00260

    Afdekking voor montageplaat van de mobiele zitjes, systeem 900 - rechthoekige afdekking - voor het bekleden van gemonteerde montageplaten eenvoudig door aanhangen - 163 mm breed, 109 mm hoog, 13 mm diep - Voorpaneel van hoogwaardig rvs, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met frame van de afdekking van mat zwart polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met frame van de afdekking van mat wit polyamide
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-00260
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)109
    • Breedte (mm)163
    • Diepte (mm)13
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats