Publiceer je producten
Hangzitje, 900-51-10260
Hangzitje, 900-51-10260
Hangzitje, 900-51-10260
    HEWI

    Hangzitje, 900-51-10260

    Geveerde stoel, Systeem 900 - Constructie van de zitting, Rugleuning en ophanging - Versteviging van de zitting en ophanging van aluminium, gepoedercoat in de HEWI-kleuren AS (diep mat wit), CV (diep matzwart) en AF (mat antracietgrijs) - antislip, gestructureerde zitting en rugleuning van matte kunststof in de kleur van de ophanginrichting - Zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen - voor ophanging in HEWI douchehandgrepen en steungrepen met diameter 30, 32 en 33 mm - 450 mm breed, 637 mm diep en 533 mm hoog - Zitting 450 mm breed en 450 mm diep product gewicht: 8,8 kg - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601 - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-10260
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)539
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)637
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats