Publiceer je producten
Rugleuning, 900-51-900XA
Rugleuning, 900-51-900XA
Rugleuning, 900-51-900XA
    HEWI

    Rugleuning, 900-51-900XA

    Rugleuning, systeem 900 - Rugleuning met bevestigingsstangen met rozetten aan beide zijden aangebracht - dient voor de ondersteuning van de rug op de WC - voor wandmontage - 330 mm hoog en 150 mm diep, leuning 350 mm breed, stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm - Asmaat van 582 tot 682 mm ter plaatse verstelbaar - Leuning van kunststof in HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - Verbinding van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-900XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)330
    • Breedte (mm)752
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers