Publiceer je producten
Mobiele rugleuning, 900-51-91160
Mobiele rugleuning, 900-51-91160
Mobiele rugleuning, 900-51-91160
    HEWI

    Mobiele rugleuning, 900-51-91160

    Mobiele rugsteun, System 900 - rugleuning met aan beide zijden aangebrachte bevestigingsstangen met rozetten - dient ter ondersteuning van de rug op de WC - voor wandmontage - mobiel inzetbaar - 330 mm hoog en 150 mm diep, rugleuning 350 mm breed, stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm - asmaat van 582 tot 682 mm ter plaatse verstelbaar - eenvoudige montage door los monteerbare bevestigingsplaten van roestvrij staal voor het inhaken van de stang - is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging) - aansluiting van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diep mat zwart) en ER (diep mat donkergrijs parelmoer) met zwart rugleuning of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diep mat wit) met wit rugleuning - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-91160
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers