Publiceer je producten
Mobiele rugleuning, 900-51-91460
Mobiele rugleuning, 900-51-91460
Mobiele rugleuning, 900-51-91460
    HEWI

    Mobiele rugleuning, 900-51-91460

    Mobiele rugsteun, System 900 - rugleuning met aan beide zijden aangebrachte bevestigingsstangen met rozetten - dient ter ondersteuning van de rug op de WC - voor wandmontage - mobiel inzetbaar - 330 mm hoog en 150 mm diep, rugleuning 350 mm breed, stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm - asmaat van 478 tot 578 mm ter plaatse verstelbaar - eenvoudige wandmontage door los monteerbare bevestigingsplaat van roestvrij staal voor het inhaken van de stang - is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging) - wandaansluiting van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diep mat zwart) en ER (diep mat donkergrijs parelmoer) met zwart rugleuning of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diep mat wit) met wit rugleuning - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal - voldoet aan de eisen conform BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-91460
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers