Publiceer je producten
Krukhouder, 900-90-001XA
Krukhouder, 900-90-001XA
Krukhouder, 900-90-001XA
    HEWI

    Krukhouder, 900-90-001XA

    Krukhouder systeem 900 - van hoogwaardige edelstaal, mat gepolijst - 120 mm breed, 35 mm hoog, 135 mm diep - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-90-001XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepWalking aid holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)35
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)135
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products