Publiceer je producten
Afvalemmer, 5 liter, 950-05-31501
Afvalemmer, 5 liter, 950-05-31501
Afvalemmer, 5 liter, 950-05-31501
Afvalemmer, 5 liter, 950-05-31501
Afvalemmer, 5 liter, 950-05-31501
    HEWI

    Afvalemmer, 5 liter, 950-05-31501

    Afvalemmer - cilindrisch basislichaam - inhoud 5 liter - deksel met soft close-functie - voetpedaal - met uitneembare, zwarte kunststof binnenemmer - staand op de vloer, bediening via het voetpedaal - hoogte 295 mm, diameter 205 mm - van roestvrij staal, mat zwart gecoat
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-05-31501
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)295
    • Breedte (mm)205
    • Diepte (mm)267
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units