Publiceer je producten
Dispenser voor papieren handdoekjes, 950-06-500
Dispenser voor papieren handdoekjes, 950-06-500
Dispenser voor papieren handdoekjes, 950-06-500
Dispenser voor papieren handdoekjes, 950-06-500
Dispenser voor papieren handdoekjes, 950-06-500
    HEWI

    Dispenser voor papieren handdoekjes, 950-06-500

    Dispenser voor papieren handdoeken - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - dient voor het opnemen van standaard papieren handdoeken in lagen gevouwen in de breedte van 240 - 250 mm en gevouwen lengte / diepte van 90 - 100 mm (HEWI raadt papieren handdoeken met C-vouw in vouwpositie) - vulvolume ca. 300 - 450 papieren handdoeken - vulpeilindicatie aan de zijkant - bescherming tegen misbruik door vergrendeling - 301 mm breed, 360 mm hoog en 120 mm diep - wandsokkel 15 mm diep - voor wandmontage - van hoogwaardig roestvrij staal, met witte coating - uitnameopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal HEWI adviseert het gebruik van de volgende papieren handdoeken: Fabrikant Katrin: Basic C-Fold (Art.Nr. 34545, 34330) Fabrikant Santino: Santino Comfort (art.nr. 151086, 142000) Fabrikant Tork: Tork Universal (art.nr. 120181, 290233, 290248) of Tork Advanced (art.nr. 290264, 290275)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-06-500
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepPaper dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)364
    • Breedte (mm)301
    • Diepte (mm)135
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010593
    • ETIM-naamPaper dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
    • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers