Publiceer je producten
HEWI Wastafel
HEWI Wastafel
HEWI Wastafel
    HEWI

    HEWI Wastafel

    Wastafel - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit - met toplaag en ovaal bekken - geïntegreerde houdmogelijkheid, te gebruiken als handdoekhouder - zonder overloop - voor eengatsarmatuur voorbereid - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601 - belastbaar conform EN 14688 - 850 mm breed en 550 mm diep - wastrog diepte 110 mm - voor bevestiging met stokschroeven - CE- en UKCA-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-11-601
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)850
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMineraal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units