Publiceer je producten
HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
    HEWI

    HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling

    Meervoudige wastafel met hoogteverstelling - bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpinewit - 2 met elkaar verbonden rechthoekige wastafels met grote radii - bovenste wastafel links - Hoogteverstelling 125 mm - 1400 mm breed, 265 mm hoog en 460 / 395 mm diep - de onderste wastafel heeft een geringere diepte - incl. ondoorzichtige baffle van plexiglas in groen, geschikt voor waterpartijen (niet volledig afsluitend) - zonder overloop, incl. 2 standpijpkleppen om het water te stuwen - wastrog diepte 125 mm - voorbereid voor 3 eengats kranen - voor stokschroefbevestiging - belastbaar conform DIN EN 14688 - gemakkelijk te reinigen - standaard marktkleuren voor kinderen kunnen worden verwijderd zonder resten achter te laten - CE- en UKCA-kenmerk volgens bouwproductenverordening nr. 305/2011 - hoge watertemperatuur (bijvoorbeeld bij uitvoer van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C gedurende een belastingsperiode van 5 minuten - wastafel zonder kraangat op aanvraag leverbaar zonder meerprijs (levertijd: ca. 4 weken)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-12-302
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)265
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)460
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMineraal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units