Publiceer je producten
Meervoudige wastafel met hoogteverstelling, uitvoering links, 4 plaatsen, transparante baffle in blauw, 950-12-305
Meervoudige wastafel met hoogteverstelling, uitvoering links, 4 plaatsen, transparante baffle in blauw, 950-12-305
Meervoudige wastafel met hoogteverstelling, uitvoering links, 4 plaatsen, transparante baffle in blauw, 950-12-305
    HEWI

    Meervoudige wastafel met hoogteverstelling, uitvoering links, 4 plaatsen, transparante baffle in blauw, 950-12-305

    Meervoudige wastafel met hoogteverstelling - bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpinewit - 2 met elkaar verbonden rechthoekige wastafels met grote radii - bovenste wastafel links - Hoogteverstelling 125 mm - 1800 mm breed, 265 mm hoog en 460 / 395 mm diep - de onderste wastafel heeft een geringere diepte - incl. transparante borgplaat van plexiglas in blauw, geschikt voor waterspelletjes (niet volledig afsluitend) - zonder overloop, incl. 2 standpijpkleppen om het water te stuwen - wastrog diepte 125 mm - voorbereid voor 4 eengats kranen - voor stokschroefbevestiging - belastbaar conform DIN EN 14688 - gemakkelijk te reinigen - standaard marktkleuren voor kinderen kunnen worden verwijderd zonder resten achter te laten - CE- en UKCA-kenmerk volgens bouwproductenverordening nr. 305/2011 - hoge watertemperatuur (bijvoorbeeld bij uitvoer van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C gedurende een belastingsperiode van 5 minuten - wastafel zonder kraangat op aanvraag leverbaar zonder meerprijs (levertijd: ca. 4 weken)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-12-305
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)265
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)460
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMineraal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units