Publiceer je producten
Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH, douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH, douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH, douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
    HEWI

    Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH, douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051

    Schuine handgreep met WARM TOUCH douchehouder - Verticaal en horizontaal gerangschikt, Stangen haaks verbonden met douchekophouder - Gemaakt van hoogwaardig chroomoptisch gecoat polyamide met een warm gevoel - Douchehouder van hoogwaardig polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) - met continue, Corrosiebeschermde stalen kern - Verticale lengte 1100 mm, Horizontale lengte 600 mm, 90 mm diep, stangdiameter 33 mm koppeling aan de muur met recht op de muur uitgevoerde filigrane steunen (diameter 18 mm) en vlakke rozetten - Rozet diameter 80 mm, kappenhoogte 13 mm Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in de hoogte worden versteld conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - Geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - Eenvoudige installatie dankzij individueel monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal voor het bevestigen van de schuine handgreep links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 en SIA 500 - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-33-21051
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1140
    • Breedte (mm)659
    • Diepte (mm)136
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units