Publiceer je producten
Wandsteun (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
Wandsteun (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
Wandsteun (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
    HEWI

    Wandsteun (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190

    Wandsteun (USA) van systeem 800 K - rechte stang met recht op de muur uitgevoerde steunen en rozetten - Dient om vast te houden en te ondersteunen - Met continue, corrosiebeschermde stalen kern - buitenafmeting 18 inch (457 mm), stangdiameter 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) diep - koppeling aan de muur met recht op de muur uitgevoerde filigrane steunen en vlakke rozetten - eenvoudige montage door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardige roestvrij staal om de wandsteun in te hangen - diameter rozet 3 1/8 inch (80 mm), cap hoogte 1/2 inch (13 mm) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - maximale belastbaarheid 250 lbs (113 kg) - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 99 ( zuiverwit), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs), 90 (diepzwart), 86 (zand), 84 (omber) en 33 (robijnrood) - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017 - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-36US1190
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)457
    • Diepte (mm)71
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing