Publiceer je producten
Montageplaat met afdekking, 950-50-10040
Montageplaat met afdekking, 950-50-10040
Montageplaat met afdekking, 950-50-10040
Montageplaat met afdekking, 950-50-10040
Montageplaat met afdekking, 950-50-10040
    HEWI

    Montageplaat met afdekking, 950-50-10040

    Montageplaat voor mobiele opklapbare steunen - rechthoekige montageplaat met bijpassende rechthoekige deksel - dient voor opname van de mobiele opklapbare steunen - 130 mm breed, 181 mm hoog, 20 mm diep - montageplaat van roestvrij staal - voor montage met roestvrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen - Frame van de cover van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) - frontplaat van hoogwaardig roestvrij staal, glanzend gepolijst - geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-50-10040
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)181
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)17
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars